Schneider-Electric
 
KSA630DLE4CF
KSA630DLE4CF
Cot Pt Canal De Cabluri-500/630 A-Facut Pe Masura-Bariera Incendiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Canalis
Nume produs KS
Nume scurt al dispozitivului KSA
Tip produs sau componenta Elbow
Descriere bara colectoare Bariera anti foc pornit made to measure
Aplicatie a dispozitivului Change direction
Material bara Aluminiu
[Ie] curent nominal de utilizare 500 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala 230...690 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Unghi de functionare 90 °
Tip modificare directie 1 plat upward -
Suplimentar
Latime 146 mm
Adancime 111 mm
Inaltime 290…785 mm
Greutate neta 18 kg
Locul de montare On trunking
Pozitie de montare Orice poziție
Conexiune electrica Lubricated sliding contact
Mod de montare Cu suruburi
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-6
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12 cm
Latime prima forma de impachetare 86,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 98,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 11 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 months