|
|
|
KSA630DZCH4CF
Canalis KSA - po meri narejeno Z koleno - 630 A - desno ali levo - požarna zašč.
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Ime izdelka
|
KS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zed koleno
|
Opis zbiralke
|
Požarna pregrada
|
Aplikacija naprave
|
Sprememba smeri
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
630 A pri35 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 690 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Kot delovanja
|
90 °
|
Tip spreminjanja smeri
|
1 Po robu Desna - UP
2 Po robu Desna - UP
|
Barva
|
Bela ( RAL 9001)
|
Dimenzijski tip
|
Izdelano po meri
|
Length
|
290…785 mm A
200…750 mm B
200…750 mm C
700…1200 mm with fire barrier
|
Komplementarno
Širina
|
167 mm
|
Globina
|
117 mm
|
Teža izdelka
|
18 kg
|
Električna povezava
|
Podmazan drsni kontakt
|
Montažni način
|
Z vijaki
|
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|