Schneider-Electric
 
KSA630DZCH4CF slika – Schneider-electric
KSA630DZCH4CF
Canalis KSA - po meri narejeno Z koleno - 630 A - desno ali levo - požarna zašč.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Ime izdelka KS
Izdelek ali sestavni del Zed koleno
Opis zbiralke Požarna pregrada
Aplikacija naprave Sprememba smeri
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 630 A pri35 °C
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 690 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Kot delovanja 90 °
Tip spreminjanja smeri 1 Po robu Desna - UP
2 Po robu Desna - UP
Barva Bela ( RAL 9001)
Dimenzijski tip Izdelano po meri
Length 290…785 mm A
200…750 mm B
200…750 mm C
700…1200 mm with fire barrier
Komplementarno
Širina 167 mm
Globina 117 mm
Teža izdelka 18 kg
Električna povezava Podmazan drsni kontakt
Montažni način Z vijaki
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okolje
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena Izdelek brez halogena
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev