|
|
|
KSB160SM413
Canalis KS - odcepna omarica za NG 160 ali 125 A - 3L + N + PE
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Canalis
|
Združljivost serije/obsega
|
Canalis KS Povezovanje zbiralk
Canalis KT Povezovanje zbiralk
|
Izdelek ali sestavni del
|
Natična enota
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS Povezovanje zbiralk Vtično
Canalis KT Povezovanje zbiralk KS Vtično
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
160 A NG160
125 A NG125
|
Tip zaščite
|
Odklopnik NG125
Odklopnik NG160
|
Montažni način
|
Vtično S fiksno polariteto
|
Polariteta odcepne enote
|
3L+N+PE
|
Barva
|
Bela ( RAL 9001)
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Distribucija srednjih moči
|
Dobavljena oprema
|
Odklopnik Treba jih je naročiti posebej
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 do 690 V Odvisno od zaščitne naprave
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6,8 kV
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V Odvisno od zaščitne naprave
500 V Odvisno od zaščitne naprave
690 V Odvisno od zaščitne naprave
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Električna povezava
|
Tunelski terminal - ISO32 70 mm² Prilagodljiv
Tunelski terminal - ISO32 70 mm² Togo
|
Door/cover opening side
|
Desna
|
Izključen način odcepne enote
|
Z izvlekom
|
Standardi
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Material ohišja
|
Kovinski
|
18 mm rastri
|
13
|
Širina
|
482 mm
|
Globina
|
246 mm
|
Depth (door open)
|
625,5 mm
|
Višina
|
342 mm
|
Teža izdelka
|
8,5 kg
|
Okolje
Ozemljitveni sistem
|
TT
TN-S
IT
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
34,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
49,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
72,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
97,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|