Schneider-Electric
 
KSB160SM413 slika – Schneider-electric
KSB160SM413
Canalis KS - odcepna omarica za NG 160 ali 125 A - 3L + N + PE
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Canalis
Združljivost serije/obsega Canalis KS Povezovanje zbiralk
Canalis KT Povezovanje zbiralk
Izdelek ali sestavni del Natična enota
Busbar trunking compatibility Canalis KS Povezovanje zbiralk Vtično
Canalis KT Povezovanje zbiralk KS Vtično
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 160 A NG160
125 A NG125
Tip zaščite Odklopnik NG125
Odklopnik NG160
Montažni način Vtično S fiksno polariteto
Polariteta odcepne enote 3L+N+PE
Barva Bela ( RAL 9001)
Komplementarno
Aplikacija naprave Distribucija srednjih moči
Dobavljena oprema Odklopnik Treba jih je naročiti posebej
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 do 690 V Odvisno od zaščitne naprave
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6,8 kV
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V Odvisno od zaščitne naprave
500 V Odvisno od zaščitne naprave
690 V Odvisno od zaščitne naprave
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Električna povezava Tunelski terminal - ISO32 70 mm² Prilagodljiv
Tunelski terminal - ISO32 70 mm² Togo
Door/cover opening side Desna
Izključen način odcepne enote Z izvlekom
Standardi IEC 61439-6
IEC 61439-1
Material ohišja Kovinski
18 mm rastri 13
Širina 482 mm
Globina 246 mm
Depth (door open) 625,5 mm
Višina 342 mm
Teža izdelka 8,5 kg
Okolje
Ozemljitveni sistem TT
TN-S
IT
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 26,0 cm
Paket 1 Širina 34,0 cm
Paket 1 Dolžina 49,0 cm
Paket 1 Teža 9,0 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 72,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 97,0 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months