Principales
Gamme de produits
|
Canalis
|
Compatibilité de gamme
|
Canalis KT tronçon de jeu de barres
Canalis KS tronçon de jeu de barres
|
Type de produit ou de composant
|
Unité de dérivation
|
Compatibilité des canalisations
|
Canalis KS gaine électrique du jeu de barreskit enfichable
Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KS type kit enfichable
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
160 A à 35 °C
|
Type de protection
|
Fusible sectionneur: pour aM plat fusible00 - 160 A conforme à NF
Fusible sectionneur: pour gG plat fusible00 - 160 A conforme à NF
|
Équipement fourni
|
Fusible à commander séparément
|
Mode d'installation
|
Kit enfichable avec polarité fixe
|
Polarité dérivation
|
3L+PEN
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Complémentaires
Application de l’appareil
|
Distribution de moyenne puissance
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230...690 V dépendant du dispositif de protection
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6,8 kV
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V dépendant du dispositif de protection
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Raccordement électrique
|
Cosse de câble en cuivre - ISO63 70 mm² souple
Cosse de câble en cuivre - ISO63 70 mm² rigide
|
Côté ouverture porte/couvercle
|
Droite
|
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation
|
Par ouverture de la porte
|
Normes
|
EN 61439-1
CEI 61439-6
|
Matière du corps
|
Métal
|
Largeur
|
482 mm
|
Profondeur
|
207 mm
|
Profondeur (porte ouverte)
|
577.5 mm
|
Hauteur
|
332 mm
|
Poids du produit
|
11 kg
|
Environnement
Système de mise à la terre
|
TN-C
|
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
28,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
33,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
50,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,464 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
72,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
95,0 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|