Schneider-Electric
 
KSC250DLE4CF Bild- Schneider-electric
KSC250DLE4CF
KSC Winkelelement, 250A, flach PE innen, Wahllänge, Brandschott
EAN Code EAN Code: 
3606480683916
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Canalis
Produktname KS
Kurzbezeichnung des Geräts KSC
Angebotstyp Standard
Produkt- oder Komponententyp Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene Feuersperre auf Sonderanfertigung (nur eine Seite)
Produktkompatibilität Canalis KSC busbar trunking 160…250 A
Geräteanwendung Richtungsänderung
Stangenmaterial Kupfer
Sammelschienenbündelpolarität 3L + N + PE
3L + PE
Nennbetriebsstrom Ie 250 A bei 35 °C
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230-690 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Öffnungswinkel 90 °
Richtungsänderungstyp Richtung 1: hochkant zu aufwärts -
Farbe Weiß (RAL 9001)
Abmessungstyp Sonderanfertigung
Zusatzmerkmale
Länge 250…745 mm A
250…745 mm B
Breite 63 mm
Höhe 147 mm
Montageort Auf Kabelkanälen
Montageposition Jede Position
Elektrische Verbindung Geschmierter Gleitanschluss
Montagemodus Durch Schrauben
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-6
Montage
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,3 cm
VPE 1 Breite 82,8 cm
VPE 1 Länge 98,3 cm
VPE 1 Gewicht 21 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate