|
|
|
R9H13282
Resi9 - bac d'encastrement 1x13 modules - hauteur utile 605 mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Bac d'encastrement
|
Nombre de modules 18mm par rangée
|
1 x 13
|
Nombre de rangées horizontales
|
3
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Largeur
|
Incorporé: 280 mm
Total: 300 mm
|
Hauteur
|
Incorporé: 620 mm
Total: 664 mm
|
Profondeur
|
Incorporé : 160 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Encastré
|
Matière du coffret
|
Tôle
|
Poids net
|
3,3 kg
|
Profondeur interne
|
160 mm
|
Environnement
Normes
|
NF C 15-100
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforme à EN 50102
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
32,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
78,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,672 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
113,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
81,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|