|
|
|
15608
Stundenzähler, mechanische siebenstellige Anzeige, 230V AC 50 Hz
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung NOV 30, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
CH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Betriebsstundenzähler
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma Prisma P Tür
Prisma Prisma G Tür
|
Messwerttyp
|
Betriebszeit
|
Displaytyp
|
Elektromechanisch 7 Ziffer(n), Anzahl an Dezimalstellen = 2
|
Zusatzmerkmale
Rückstellung
|
Ohne
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
230 V AC bei 50 Hz
|
Leistungsaufnahme in VA
|
0,15 VA
|
Montagehalterung
|
Vorderseite
|
Montage
Schutzart (IP)
|
Vorderseite: IP65
|
Breite
|
48 mm
|
Höhe
|
48 mm
|
Tiefe
|
39 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
60,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
96
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,315 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|