|
|
|
NSYDTEF32T
DataLogger temp. 32K DTTLog
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUN. 12, 2024
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
ClimaSys
|
Produktnavn
|
ClimaSys DT
|
Produkttype
|
USB data logger
|
Enhedsforkortelse
|
DTTLog
|
Måletype
|
Temperatur, sortiment: - 40…80 °C
|
Nøjagtighed
|
Temperatur: +/- 0.3 °C
|
Løsning
|
0.03 °C
|
Data reledninging
|
32000 samples
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
Thalassa
Spacial
ClimaSys
|
Skærmtype
|
LCD skærm
|
Display setting
|
Sleep mode ajustable mellem 30s/60s/120s
Sleep mode disable
|
Vist information
|
Batteriniveau
Temperatur i °C
|
Lokal indikering
|
LED indikator
|
Type of alarme
|
Temperatur
|
Batteritype
|
1 lithium batteri 3 V størrelse: CR2032
|
Batterilevetid
|
2 år (depending on sampling rate and operating conditions)
|
Sampling rate
|
Minimum: once every second
Maksimum: once every 18 hours
Til maks. durability: once every 30 minutes
|
Forbindelsestype
|
USB
|
Softwarenavn
|
EffiClima
|
Softwarefunktion
|
Monitoring and setup data logger
|
Funktioner
|
Firmware update by USB
|
Type af betjening
|
Magnetnøgle
|
Kontrolknap type
|
Start/stop
|
Montage
|
Klipse-support
|
Montagested
|
Udenfor kapsling
På skab
Udendørs
|
Højde
|
111 mm
|
Bredde
|
39 mm
|
Dybde
|
26 mm
|
Vægt
|
45,5 g
|
Farve
|
Translucid
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…80 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Standarder
|
EN 12830
|
Produktcertificeringer
|
CE
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
102,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
1200
|
Pakke 2 Højde
|
90,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
143,2 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|