Schneider-Electric
 
NSYCAG125LPF picture- Schneider-electric
NSYCAG125LPF
Védőrács+szűrőbetét VF56-hoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Product ClimaSys CA
Termékcsalád kompatibilitása ClimaSys ClimaSys DT ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
Termék vagy alkatrész típusa Kimeneti rács
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Termikus menedzsment tartozék
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely ClimaSys szellőzőrendszer
Rögzítési mód A kábelcsatorna léceire csiptetve
Csavarokkal
Készülék összetétel 1 tartókeret
1 külső elem
1 G3 M1 szintetikus normál szűrő
Kiegészítő jellemzők
Anyag Injektált termoplasztikus (ASA PC)
Szín Külső rész: szürke (RAL 7035)
Kivágási méretek 125 x 125 mm
Magasság Külső: 170 mm
Szélesség Külső: 150 mm
Mélység Külső : 15 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 15,5 cm
1.csomag hossza 18 cm
1. csomag súlya 220 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 56
2.csomag magassága 38,5 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 13 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 448
3.csomag magassága 91 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 119 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months