Schneider-Electric
 
NSYCR100WU2C Billede - Schneider-electric
NSYCR100WU2C
Varmeelement PTC 100W 110-250VAC
El-nr. El-nr.: 
7512405167
EAN-nr EAN-nr: 
3606480152320
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ClimaSys
Produktnavn ClimaSys CR
Produkttype Modstand heater
Strøm 100 W
Indgangsspænding 120...240 V AC 50/60 Hz
Elektrisk tilslutning 4 skrueterminaler 2.5 mm2
Produktinformationer
Driftsstilling Lodret
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
IP kapslingsklasse IP20
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
Produktcertificeringer UL
VDE
Materiale Krop: extruded aluminium
Cover: Plast
Højde Ekstern: 150 mm
Bredde Ekstern: 60 mm
Dybde Ekstern : 90 mm
Betingelser for anvendelse Elektrisk beskyttelse is needed
Heaters skal installed med a termisk kontroller
Air forseglinged kapsling
Montage Med klips
Montagetilbehør 35 mm DIN skinne
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,0 cm
Pakke 1 Længde 10,0 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Pakke 1 Vægt 352,0 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager