|
|
|
NSYCR100WU2C
Varmeelement PTC 100W 110-250VAC
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ClimaSys
|
Produktnavn
|
ClimaSys CR
|
Produkttype
|
Modstand heater
|
Strøm
|
100 W
|
Indgangsspænding
|
120...240 V AC 50/60 Hz
|
Elektrisk tilslutning
|
4 skrueterminaler 2.5 mm2
|
Produktinformationer
Driftsstilling
|
Lodret
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II
|
Produktcertificeringer
|
UL
VDE
|
Materiale
|
Krop: extruded aluminium
Cover: Plast
|
Højde
|
Ekstern: 150 mm
|
Bredde
|
Ekstern: 60 mm
|
Dybde
|
Ekstern : 90 mm
|
Betingelser for anvendelse
|
Elektrisk beskyttelse is needed
Heaters skal installed med a termisk kontroller
Air forseglinged kapsling
|
Montage
|
Med klips
|
Montagetilbehør
|
35 mm DIN skinne
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
352,0 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|