Schneider-Electric
 
NSYCR20WU2C picture- Schneider-electric
NSYCR20WU2C
F?t?egység.20W,110-250V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa Ellenállásos hevítő ventilátorral
Teljesítménytartomány 20 W
Bemeneti feszültség 120...240 V AC 50/60 Hz
Villamos csatlakozás 4 kivezetés 2.5 x 3 mm²
Kiegészítő jellemzők
Működési helyzet Függőleges
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
IP védettségi fok IP20
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Terméktanúsítványok VDE
UL-Aex
Anyag Tartókeret: extrudált alumínium
Fedél: műanyag
Magasság Külső: 98 mm
Szélesség Külső: 38 mm
Mélység Külső : 75 mm
A használat feltétele Fűtés
Légmenetesen zárt szekrény
Beépített Ethernet port
Rögzítési mód Csíptetőkkel
Rögzítés 35 mm DIN sín
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 11,0 cm
1. csomag súlya 205,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 500
2.csomag magassága 120 cm
2. csomag szélessége 100 cm
2. csomag hossza 51 cm
2. csomag súlya 128 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months