|
|
|
NSYCRS10W240V
Climasys Incalzitor rezistenta ultra subtire curent pornire redus 12W 240V 130x250mm
|
|
|
Principal
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
ClimaSys CR
|
Tip produs sau componenta
|
Rezistenta de incalzire ultra subtire
|
Gama de puteri
|
12 W
|
Tensiune de intrare
|
240 V c.a. 50/60 Hz
|
Conexiune electrica
|
Cablu lungime: 2 m
|
Suplimentar
Pozitie de operare
|
Vertical
Orizontal
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-60…70 °C
|
Gama de setare a temperaturii
|
-40…70 °C
|
Material
|
Cauciuc siliconic
|
Inaltime
|
Extern: 110 mm
|
Latime
|
Extern: 140 mm
|
Adancime
|
Extern : 1,6 mm
|
Compozitie dispozitiv
|
6 placute Vecro autoadezive
6 saiba de plastic
4 piulite Telequick
4 piulite cu clips
Accesorii de fixare
|
Conditii de utilizare
|
Protectie electrica necesara
Rezistentele de incalzire trebuie instalate impreuna cu termostate
Cofret sigilat
|
Mod de fixare
|
Cu 4 suruburi
|
Suport de montare
|
Placa de montaj standard
Adeziv Velcro
Sina DIN
Placa de montaj Telequick
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
25,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
28,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
280,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
440
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
172,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
137,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|