Schneider-Electric
 
NSYCRS10W240V
NSYCRS10W240V
Climasys Incalzitor rezistenta ultra subtire curent pornire redus 12W 240V 130x250mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ClimaSys
Nume produs ClimaSys CR
Tip produs sau componenta Rezistenta de incalzire ultra subtire
Gama de puteri 12 W
Tensiune de intrare 240 V c.a. 50/60 Hz
Conexiune electrica Cablu lungime: 2 m
Suplimentar
Pozitie de operare Vertical
Orizontal
Temperatura ambientala de functionare -60…70 °C
Gama de setare a temperaturii -40…70 °C
Material Cauciuc siliconic
Inaltime Extern: 110 mm
Latime Extern: 140 mm
Adancime Extern : 1,6 mm
Compozitie dispozitiv 6 placute Vecro autoadezive
6 saiba de plastic
4 piulite Telequick
4 piulite cu clips
Accesorii de fixare
Conditii de utilizare Protectie electrica necesara
Rezistentele de incalzire trebuie instalate impreuna cu termostate
Cofret sigilat
Mod de fixare Cu 4 suruburi
Suport de montare Placa de montaj standard
Adeziv Velcro
Sina DIN
Placa de montaj Telequick
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,0 cm
Latime prima forma de impachetare 25,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 28,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 280,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 440
Inaltime a doua forma de impachetare 172,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 137,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni