Gamme
|
ComPacT
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur-sectionneur
|
Nom du produit
|
ComPacT INS
|
Description des pôles
|
3P
|
Type de réseau
|
CA
CC
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
AC-22A : 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A : 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A : 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A : 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A : 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A : 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A : 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A : 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A : 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A : 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A : 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A : 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A : 550 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-23A : 550 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-23B : 630 A CC 125 V 2 pôles en série
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
8 kV se conformer à CEI 60947-3
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
630 A à 60 °C
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
50 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
125 V CC
690 V CA 50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Coupure visible
|
Non
|
Degré de pollution
|
3
|
Type de commande
|
Poignée rotative frontale directe
|
Couleur de poignée
|
Noire
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
Puissance maximum
|
AC-23: 200 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 200 kW à 230 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 315 kW à 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23: 375 kW à 480 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 400 kW à 440 V CA 50/60 Hz
AC-23: 400 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 560 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
|
Service assigné
|
Ininterrompu
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
11,5 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
20 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3
4 kA pendant 30 s se conformer à CEI 60947-3
4,9 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3
|
Durée de vie mécanique
|
10000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-22A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
DC-23A : 1000 cycle 125 V CC 2 pôles en série
DC-23B : 200 cycle 125 V CC 2 pôles en série
|
"Pas" de raccordement
|
45 mm
|
Hauteur
|
205 mm
|
Largeur
|
185 mm
|
Profondeur
|
130 mm
|
Poids net
|
4,6 kg
|