Schneider-Electric
 
31114 image- Schneider-electric
31114
interrupteursectionneur Interpact INS630 3P 630 A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Type de produit ou équipement Interrupteur-sectionneur
Nom du produit ComPacT INS
Description des pôles 3P
Type de réseau CA
CC
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi AC-22A : 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A : 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A : 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A : 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A : 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A : 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A : 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A : 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A : 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A : 630 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A : 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A : 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A : 550 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-23A : 550 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-23B : 630 A CC 125 V 2 pôles en série
[Ui] tension assignée d'isolement 750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
8 kV se conformer à CEI 60947-3
[Ith] courant thermique conventionnel 630 A à 60 °C
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
50 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 125 V CC
690 V CA 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui
Coupure pleinement apparente Oui
Coupure visible Non
Degré de pollution 3
Complémentaires
Type de commande Poignée rotative frontale directe
Couleur de poignée Noire
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail
Platine
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
Puissance maximum AC-23: 200 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 200 kW à 230 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 315 kW à 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23: 375 kW à 480 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 400 kW à 440 V CA 50/60 Hz
AC-23: 400 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 560 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
Service assigné Ininterrompu
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 11,5 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
20 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3
4 kA pendant 30 s se conformer à CEI 60947-3
4,9 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie mécanique 10000 cycle
Durée de vie électrique AC-22A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
DC-23A : 1000 cycle 125 V CC 2 pôles en série
DC-23B : 200 cycle 125 V CC 2 pôles en série
"Pas" de raccordement 45 mm
Hauteur 205 mm
Largeur 185 mm
Profondeur 130 mm
Poids net 4,6 kg
Environnement
Normes CEI 60947-3
CEI 60947-1
Certifications du produit CCC
KEMA-KEUR
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à EN 50102
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -50…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 19,2 cm
Largeur de l'emballage 1 19,2 cm
Longueur de l'emballage 1 22,4 cm
Poids de l'emballage 1 4,988 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Poids de l'emballage 2 20,718 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 16
Hauteur de l'emballage 3 50 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 91,984 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois