Schneider-Electric
 
33484 Billede - Schneider-electric
33484
Maks.afbr. NS1600N+M2.0 4P FFC
El-nr. El-nr.: 
3322334846
EAN-nr EAN-nr: 
3303430334842
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Compact
Produktnavn Compact NS
Produktserie "ComPact NS630b...1600"
Enhedsforkortelse Compact NS1600N
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Number of poles 4P
Skærmet pols description "4d"
Neutral position Venstre
(In) rated current up to 65 °C 1600 A ved 50 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 30 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
85 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
40 kA Icu ved 500/525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 v AC
Udløserelæ navn Micrologic 2.0
Udløserteknologi Elektronisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LI"
Type af betjening Vippearm
Drejehåndtag
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 30 kA ved 500/525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
37 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
37 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
22 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
37 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Icw] rated short-time withstand current 19,2 kA 1 s i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 10000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 1000 kredsløb ved 690 V "In"
2000 kredsløb ved 690 V "In/2"
2000 kredsløb ved 440 V "In"
5000 kredsløb ved 440 V "In/2"
Strøm tab 74 W
Montagetilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 70 mm
Beskyttelsestype L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
Udløserelæets dimensionering 1600 A ved 50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 indstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Justerbar 9 indstillinger
[tr] long-time protection delay adjustment range 12,5…600 sekund ved 1.5 x Ir
0,5…24 sekund ved 6 x Ir
0,7…16,6 sekund ved 7.2 x Ir
Termisk hukommelse 20 mn
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Justerbar
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Neutral protection settings Ingen beskyttelse ("3d")
0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir ("4d")
Zone selective låsing ZSI Uden
Auxiliary kontakt composition 1 NO/NC
Lokal indikering For fejl indikation: 4 LEDs (rød)
For overbelastning: 1 LED (gul)
Width (W) 280 mm
Height (H) 327 mm
Depth (D) 147 mm
Vægt 18 kg
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947-2"
Produktcertificeringer ASTA
ASEFA
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to EN 50102
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 37 cm
Pakke 1 Længde 38 cm
Package 1 Length 30 cm
Pakke 1 Vægt 16,966 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager