|
|
|
NSYCRN43200P
Spacial CRN - coffret acier avec platine - H400xL300xP200mm - châssis plein
|
|
|
Principales
Gamme
|
PanelSeT
|
Nom du produit
|
PanelSeT CRN
|
Application
|
Polyvalent
|
Catégorie
|
Enveloppe compact
|
Hauteur nominale de l'enveloppe
|
400 mm
|
Largeur nominale de l'enveloppe
|
300 mm
|
Profondeur nominale de l'enveloppe
|
200 mm
|
Type d’accessoire d'installation
|
Montage mural
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 plaque passe-câbles
1 porte avec serrure
1 châssis plein
|
Type de porte
|
Pleine
|
Type de châssis plein
|
Pleine
|
Complémentaires
Body type
|
Côtés conçus à partir d'une seule section pliée
Soudé à l'arrière avec double profil formant une zone étanche
|
Nombre de portes
|
Face avant : 1 porte(s)
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de verrou
|
Verrou double bar 3 mm
|
Type de plaque passe-câbles
|
Standard
|
Accessibilité
|
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par charnières
Plaque passe-câbles par vis
Platine de montage par l'élément de fixation
|
Matière
|
Enveloppe :acier
Platine de montage :acier galvanisé
|
Finition de surface
|
Enveloppe :poudre époxy-polyester
|
Couleur
|
Enveloppe : gris (RAL 7035)
|
Normes
|
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
cUL
UL
DNV-GL
|
Poids net
|
6,946 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
22,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
31,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
42,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
7,104 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
64
|
Hauteur de l'emballage 2
|
180,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
467,656 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|