Schneider-Electric
 
NSYMM32 image- Schneider-electric
NSYMM32
Spacial - châssis plein - acier galvanisé - pour coffret H=300xL=200mm
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage
Type de produit ou équipement Platine de montage
Application Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe - H: 300 mm W: 200 mm
Emplacement de montage Fixation directe sur plots arrières
Barreau cranté
Type de châssis plein Pleine
Compatibilité de gamme PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Quantité du lot Lot de 1
Matière Acier galvanisé
Complémentaires
Mode de fixation Vissé sur les plots arrières - type de vis M8
Par l'élément de fixation
Charge permanente admissible 60 kg
Hauteur 250 mm
Largeur 150 mm
Epaisseur 1,8 mm
Poids net 0,52 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,3 cm
Largeur de l'emballage 1 15,0 cm
Longueur de l'emballage 1 25,0 cm
Poids de l'emballage 1 532,0 g
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 300
Hauteur de l'emballage 2 41,0 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 120,0 cm
Poids de l'emballage 2 178,8 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months