|
|
|
NSYMM32
Spacial - châssis plein - acier galvanisé - pour coffret H=300xL=200mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PanelSeT
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
- H: 300 mm W: 200 mm
|
Emplacement de montage
|
Fixation directe sur plots arrières
Barreau cranté
|
Type de châssis plein
|
Pleine
|
Compatibilité de gamme
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Acier galvanisé
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Vissé sur les plots arrières - type de vis M8
Par l'élément de fixation
|
Charge permanente admissible
|
60 kg
|
Hauteur
|
250 mm
|
Largeur
|
150 mm
|
Epaisseur
|
1,8 mm
|
Poids net
|
0,52 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
532,0 g
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
300
|
Hauteur de l'emballage 2
|
41,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
178,8 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|