|
|
|
AF1VA416
PanelSeT - Thalassa - VIS H 4X16 A RONDELLE
|
|
|
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Quantité du lot
|
Lot de 100
|
Complémentaires
Montage de la tête
|
M4 x 16
|
Filetage ISO
|
M4
|
Support de montage
|
Profilé combiné
Profilé Omega AM1-DP
Profilé Omega AM1-DE
Profilé asymétrique
|
Poids net
|
0,002 kg
|
Forme de la tête de vis
|
Perforation hexagonale
|
Longueur du filetage
|
16 mm
|
Equipement inclus
|
Rondelle
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
14,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
219,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
4500
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
10,218 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|