|
|
|
NSYTSAM6313SE
Kabeldurchführungen IP65, rund, M63, ohne Steckverbinder, 13 Eingänge.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services OKT 09, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schnelleinstiegsplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D Kompaktgehäuse
Spacial Spacial CRN Kompaktgehäuse
Spacial Spacial S3CM Steuerungsgehäuse
Spacial Spacial SBM Industriebox
Thalassa Thalassa PLA geeignetes Gehäuse
Thalassa Thalassa PHD geeignetes Gehäuse
Thalassa Thalassa PLM Kompaktgehäuse
Thalassa Thalassa PLS isolierende Modulbox
Spacial Spacial S3HD Kompaktgehäuse
|
Geräteaufbau
|
1 Kreisscheibe
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Kabeleinführungsplatte
Gehäusekörper
|
Material
|
Polyamid
|
Befestigungsart
|
Geklippt
Durch Schrauben
|
Gesamtzahl der Kabeleinführungen
|
13
|
Kabeleinführungsnummer
|
1 x 6…10 mm
6 x 3,6…6,5 mm
6 x 3…5,5 mm
|
Höhe
|
Echt: 34 mm
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
71 mm
63,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,7 kg
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
700,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|