Schneider-Electric
 
EZC100B3040 Billede - Schneider-electric
EZC100B3040
circuit breaker, EasyPact EZC100B, TMD, 40A, 3 poles 3d
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie EasyPact
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedsforkortelse Easypact EZC100B
Navn Easypact EZC100B
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 3P
Skærmet pols description 3t
Netværkstype DC
AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[In] mærkestrøm 40 A ved 40 °C
[Ui] Isolationsspænding 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ue] Nominel driftsspænding 550 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Brydeevne B
Brydeevne 10 kA Icu ved 110...130 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
5 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
2,5 kA Icu ved 550 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
7,5 kA Icu ved 380 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
7,5 kA Icu ved "400...415 V" AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Ics] Nominel brydeevne 0,625 kA ved 550 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
1,25 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
1,875 kA ved 380 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
1,875 kA ved 400/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
2,5 kA ved 110/130 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
2,5 kA ved 220/230/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Egnet for adskillelse Ja i henhold til IEC 60947-2
Anvendelseskategori Kategori A
Udløserelæ navn TM-D
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Udløserelæets dimensionering 40 A ved 50 °C
Beskyttelsestype Overbelastningsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
3 i henhold til IEC 947-1
Produktinformationer
Type af betjening Vippearm
Montageform Fast
Montagetilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Mekanisk holdbarhed 13000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed Kategori A: 4000 kredsløb 415 v AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Afstand imellem tilslutninger 25 mm
Lokal signallering Positiv kontakt indikation
Neutral beskyttelse setting Uden beskyttelse
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Højde 130 mm
Bredde 75 mm
Dybde 60 mm
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947-2"
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
GB/T 14048.2
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -35…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 9,5 cm
Pakke 1 Længde 8,5 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Pakke 1 Vægt 727,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 12
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 8,746 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 192
Pakke 3 Højde 80,0 cm
Pakke 3 Bredde 80,0 cm
Pakke 3 Længde 120,0 cm
Pakke 3 Vægt 157,288 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.