|
|
|
EZC100B3040
circuit breaker, EasyPact EZC100B, TMD, 40A, 3 poles 3d
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
EasyPact
|
Produkttype
|
Maksimalafbryder
|
Enhedsforkortelse
|
Easypact EZC100B
|
Navn
|
Easypact EZC100B
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Skærmet pols description
|
3t
|
Netværkstype
|
DC
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[In] mærkestrøm
|
40 A ved 40 °C
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til IEC 60947-2
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
550 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Brydeevne
|
B
|
Brydeevne
|
10 kA Icu ved 110...130 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
5 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
2,5 kA Icu ved 550 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
7,5 kA Icu ved 380 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
7,5 kA Icu ved "400...415 V" AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
0,625 kA ved 550 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
1,25 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
1,875 kA ved 380 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
1,875 kA ved 400/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
2,5 kA ved 110/130 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
2,5 kA ved 220/230/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til IEC 60947-2
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
Udløserelæ navn
|
TM-D
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Udløserelæets dimensionering
|
40 A ved 50 °C
|
Beskyttelsestype
|
Overbelastningsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
3 i henhold til IEC 947-1
|
Produktinformationer
Type af betjening
|
Vippearm
|
Montageform
|
Fast
|
Montagetilbehør
|
Bagplade
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Mekanisk holdbarhed
|
13000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
Kategori A: 4000 kredsløb 415 v AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Afstand imellem tilslutninger
|
25 mm
|
Lokal signallering
|
Positiv kontakt indikation
|
Neutral beskyttelse setting
|
Uden beskyttelse
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Højde
|
130 mm
|
Bredde
|
75 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947-2"
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
GB/T 14048.2
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-35…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
727,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,746 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
192
|
Pakke 3 Højde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
157,288 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|