Produktserie
|
EasyPact
|
Produkttype
|
Maksimalafbryder
|
Enhedsforkortelse
|
Easypact EZC630H
|
Navn
|
Easypact EZC630H
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Skærmet pols description
|
3t
|
Netværkstype
|
DC
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[In] mærkestrøm
|
630 A ved 40 °C
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til IEC 60947-2
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V DC i henhold til IEC 60947-2
440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Brydeevne
|
H
|
Brydeevne
|
50 kA Icu ved 380 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
70 kA Icu ved 220/230 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 400/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
25 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
70 kA ved 220/230 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 380 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 400/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til IEC 60947-2
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
Udløserelæ navn
|
TM-D
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Udløserelæets dimensionering
|
400 A ved 50 °C
|
Beskyttelsestype
|
Kortslutningsbeskyttelse
Overbelastningsbeskyttelse
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947
|