|
|
|
LV510952
circuit breaker, EasyPact CVS100BS, 25kA at 415VAC, 25A, TM-D trip unit, 4P3d
|
|
|
Principal
Gama
|
EasyPact
|
Gama de produse
|
EasyPact CVS100...160
|
Nume produs
|
EasyPact CVS
|
Nume scurt al dispozitivului
|
CVS100BS
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
4P
|
Descriere poli protejati
|
3d
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
[In] curent nominal
|
25 A la 40 °C
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
Capacitate de rupere
|
25 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 200/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 380/400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nume unitate de declansare
|
TM-D
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Gama uitatii de declansare
|
25 A la 40 °C
|
Tip de protectie
|
Protectie instantanee la scurtcircuit
Protectie la suprasarcina (timpindelungat)
|
Suplimentar
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV conforming to SR EN 60947-2
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Cod capacitate de rupere
|
BS
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
25 kA la 200/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
17 kA la 380/400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
Durabilitate mecanica
|
13000 cic
|
Durabilitate electrica
|
4000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
|
Tip de control
|
Comutare
|
Gama de reglaj a protectiei termice
|
17,5…25 A
|
Setare de protectie neutru
|
Fara protectie (3d)
|
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir
|
Reglabil
|
Interval de reglare a restabilirii prelungite
|
0,7...1 x In
|
Tip de ajustareintarziere prelungita
|
Fix
|
Tip de reglare a restabilirii instantanee Ii
|
Fix
|
Interval de reglare a restabilirii instantanee
|
300 A
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Mod de montare
|
Fix
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Conexiuni - borne
|
Conexiune cu surub
|
Pasul conexiunii
|
35 mm
|
Cod compatibilitate
|
CVS100
|
Latime
|
100 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Inaltime
|
130 mm
|
Greutate neta
|
1 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-2
|
Certificari produs
|
GOST
CCS
CCC
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,03 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,704 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
288
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
100 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
125 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
55 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
321,64 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Profil circularitate
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
|
|