[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV conforming to EN/CEI 60947-2
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Codification du pouvoir de coupure
|
B
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
15 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
40 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
Endurance mécanique
|
25000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
12000 cycle 415 V In se conformer à CEI 60947-2
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Zone de réglage de protection thermique
|
70…100 A
|
Réglage de protection du neutre
|
1 x Ir (4d)
|
Type de réglage du seuil long retard (Ir)
|
Réglable
|
Plage de réglage du seuil long retard
|
0,7 à 1 x In
|
Type de réglage de la temporisation
|
Fixe
|
Type de réglage du seuil instantané (Ii)
|
Fixe
|
Plage de réglage du seuil instantané
|
800 A
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
Raccordement - Borniers
|
Connexion à vis
|
"Pas" de raccordement
|
35 mm
|
Code de compatibilité
|
CVS160
|
Largeur
|
140 mm
|
Profondeur
|
86 mm
|
Hauteur
|
161 mm
|
Poids net
|
2,3 kg
|