Schneider-Electric
 
LV525322
LV525322
Easypact CVS, CVS250B Tm200D Intreruptor, 4P/4D
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama EasyPact
Gama de produse Easypact CVS100...250
Nume produs EasyPact CVS
Nume scurt al dispozitivului CVS250B
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 4d
Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi) Fara
[In] curent nominal 200 A la 40 °C
Tip retea electrica C.a.
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate de rupere 40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Gama uitatii de declansare 200 A la 40 °C
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit (magnetica)
Protectie la suprasarcina (termica)
Suplimentar
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conforming to SR EN 60947-2
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Cod capacitate de rupere B
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 15 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Pozitie neutrului Stanga
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 10000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
Tip de control Comutare
Gama de reglaj a protectiei termice 140…200 A
Setare de protectie neutru 1 x Ir (4d)
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir Reglabil
Interval de reglare a restabilirii prelungite 0,7...1 x In
Tip de ajustareintarziere prelungita Fix
Tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Fix
Interval de reglare a restabilirii instantanee 2000 A
Indicator de pozitie contact Da
Suport de montare Placa dorsala
Mod de montare Fix
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Conexiuni - borne Conexiune cu surub
Pasul conexiunii 35 mm
Cod compatibilitate CVS250
Latime 140 mm
Adancime 86 mm
Inaltime 161 mm
Greutate neta 2,2 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
Certificari produs GOST
IEC
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,500 cm
Latime prima forma de impachetare 14,700 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,557 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 9
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 23,842 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.