|
|
|
LV525332
Easypact CVS, CVS250F Tm200D Intreruptor, 3P/3D
|
|
|
Principal
Gama
|
EasyPact
|
Gama de produse
|
Easypact CVS100...250
|
Nume produs
|
EasyPact CVS
|
Nume scurt al dispozitivului
|
CVS250F
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
3P
|
Descriere poli protejati
|
3d
|
Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi)
|
Fara
|
[In] curent nominal
|
200 A la 40 °C
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
[Icu] capacitate de rupere
|
36 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nume unitate de declansare
|
TM-D
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Gama uitatii de declansare
|
200 A la 40 °C
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit (magnetica)
Protectie la suprasarcina (termica)
|
Suplimentar
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV conforming to SR EN 60947-2
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Cod capacitate de rupere
|
F
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
18 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
|
Tip de control
|
Comutare
|
Gama de reglaj a protectiei termice
|
140…200 A
|
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir
|
Reglabil
|
Interval de reglare a restabilirii prelungite
|
0,7...1 x In
|
Tip de ajustareintarziere prelungita
|
Fix
|
Tip de reglare a restabilirii instantanee Ii
|
Fix
|
Interval de reglare a restabilirii instantanee
|
2000 A
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Mod de montare
|
Fix
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Conexiuni - borne
|
Conexiune cu surub
|
Pasul conexiunii
|
35 mm
|
Cod compatibilitate
|
CVS250
|
Latime
|
105 mm
|
Adancime
|
86 mm
|
Inaltime
|
161 mm
|
Greutate neta
|
1,7 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
|
Certificari produs
|
GOST
IEC
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,929 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,994 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
|
|