|
|
|
LV563322
circuit breaker, EasyPact CVS630N, 50kA at 415VAC, 600A, TM-D trip unit, 4P4d
|
|
|
Základní popis
Řada
|
EasyPact
|
Výrobková řada
|
Easypact CVS400...630
|
Označení výrobku
|
EasyPact CVS
|
Označení přístroje
|
CVS630N
|
Typ produktu nebo součásti
|
Jistič
|
Použití zařízení
|
Distribuce
|
Popis pólů
|
4P
|
Popis chráněných pólů
|
4D
|
Proudový chránič
|
Ne
|
[In] jmenovitý proud
|
600 A při 40 °C
|
Typ sítě
|
AC
|
Kategorie použití
|
Kategorie A
|
Vypínací schopnost
|
70 kA Icu podle IEC 60947-2 při 220/240 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu podle IEC 60947-2 při 380/415 V AC 50/60 Hz
42 kA Icu podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
|
Označení jednotky spouští
|
TM-D
|
Provedení jednotky spouští
|
Tepelně-magnetická
|
Jmenovitá hodnota jednotky spouští
|
600 A při 40 °C
|
Typ ochrany
|
Zkratová ochrana
Ochrana proti přetížení
|
Doplňky
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
|
Frekvence sítě
|
50/60 Hz
|
Označení vypínací schopnosti
|
N
|
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost
|
70 kA podle IEC 60947-2 při 220/240 V AC 50/60 Hz
50 kA podle IEC 60947-2 při 380/415 V AC 50/60 Hz
32 kA podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
|
Umístěni nulového vodiče
|
Vlevo
|
Mechanická životnost
|
15000 cykly
|
Elektrická životnost
|
4000 cykly 415 V In podle IEC 60947-2
|
Typ ovládání
|
Páčka
|
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany
|
420…600 A
|
Nastavení ochrany N
|
1 x Ir (4D)
|
Nastavení spouště na přetížení Ir
|
Nastavitelná
|
Rozsah nastavení spouště na přetížení
|
0,7 – 1 x In
|
Nastavení časového zpoždění spouště na přetížení
|
Pevná
|
Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li
|
Nastavitelná
|
Rozsah nastavení okmažité spouště
|
4...8 x In
|
Signalizace polohy kontaktu
|
Ano
|
Upevnění
|
Zadní deska
|
Montážní režim
|
Pevná
|
Horní připojení
|
Přední
|
Dolní připojení
|
Přední
|
Připojení – svorky
|
Šroubové svorky
|
Rozteč pro připojení
|
45 mm
|
Označení kompatibility
|
CVS630
|
Šířka
|
185 mm
|
Hloubka
|
110 mm
|
Výška
|
255 mm
|
Hmotnost přístroje
|
7,1 kg
|
Prostředí
Normy
|
IEC 60947-2
EN 60947-2
|
Certifikace výrobků
|
IEC
GOST
|
Tř.ochrany před úrazem el. proudem
|
Třída II
|
Stupeň znečištění
|
3 podle IEC 60664-1
|
Stupeň krytí IP
|
IP40
|
Provozní teplota
|
-25…70 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-50…85 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
15,200 cm
|
Šířka balení 1
|
20,000 cm
|
Délka balení 1
|
29,400 cm
|
Hmotnost balení 1
|
8,222 kg
|
Typ balení 2
|
S04
|
Počet jednotek v balení 2
|
3
|
Výška balení 2
|
30,000 cm
|
Šířka balení 2
|
40,000 cm
|
Délka balení 2
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
24,900 kg
|
Nabídka udržitelnosti
|
|