|
|
|
LV563322
circuit breaker, EasyPact CVS630N, 50kA at 415VAC, 600A, TM-D trip unit, 4P4d
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
-
|
Gamma prodotto
|
-
|
Nome prodotto
|
"EasyPact CVS"
|
Nome dispositivo
|
CVS630N
|
Tipo prodotto
|
Interruttore automatico
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
4P
|
Descrizione poli protetti
|
"4D"
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Corrente nominale [In]
|
600 A a 40 °C
|
Tipo di rete
|
CA
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A
|
Potere di interruzione
|
70 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz
42 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
|
Nome sganciatore
|
TM-D
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Calibro sganciatore
|
600 A a 40 °C
|
Tipologia protezione
|
Protezione da cortocircuito (magnetica)
Protezione sovraccarico (termico)
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Codice potere di interruzione
|
N
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
70 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
50 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
32 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Durata meccanica
|
15000 cicli
|
Durata elettrica
|
4000 cicli 415 V In conforme a IEC 60947-2
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Campo di regolazione protezione termica
|
420…600 A
|
Regolazione protezione neutro
|
1 x Ir ("4D")
|
Tipo regolazione eccitazione lunga durata [Ir]
|
Regolabile
|
Gamma di regolazione avviamento prolungato
|
0,7...1 x In
|
Tipo regolazione temporizzazione prolungata
|
Fissa
|
Tipo regolazione attivazione istantanea [Ii]
|
Regolabile
|
Intervallo registrazione prelevamento istantaneo
|
4...8 x In
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Installazione
|
Piastra posteriore
|
Installazione
|
Fisso
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
|
Collegamenti - morsetti
|
Collegamento a vite
|
Passo del collegamento
|
45 mm
|
Codice compatibilità
|
CVS630
|
Larghezza
|
185 mm
|
Profondità
|
110 mm
|
Altezza
|
255 mm
|
Peso prodotto
|
7,1 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-2
EN 60947-2
|
Certificazioni prodotto
|
IEC
GOST
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60664-1
|
Grado di protezione IP
|
IP40
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
29,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
8,222 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
3
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
24,900 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|