Schneider-Electric
 
EVP3MM image- Schneider-electric
EVP3MM
EVlink - accessoire de communication - 3G/4G modem
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme EVlink
Type de produit ou équipement Modem 4G
Couleur Bleu
Complémentaires
Compatibilité de gamme EVlink EVlink parking borne de recharge
EVlink EVlink Smart Wallbox borne de recharge
EVlink EVlink City borne de recharge
Composition du kit 1 modem
1 cordon d'alimentation sans fusible
1 plaque(s) de fixation
2 clip de montage sur rail DIN
2 vis
Antenne (à commander séparément)
Vitesse de transmission 150 Mbps pour liaison descendante
50 Mbps pour liaison montante
[Us] tension d'alimentation 7...32 V CC
Mode d'installation Par clips
Par vis
Type de connexion intégrée Emplacement pour carte micro SIM (3FF) 1,8 V ou 3 V
RS232 - DE-9
RJ45 - 10/100BASE-T
Largeur 76 mm
Hauteur 29 mm
Profondeur 106 mm
Poids net 0,231 kg
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…85 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…85 °C
Humidité relative 15…93 % sans condensation
Certifications du produit RED
EN/CEI 60950-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,2 cm
Largeur de l'emballage 1 17,7 cm
Longueur de l'emballage 1 26,0 cm
Poids de l'emballage 1 499,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 40,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Poids de l'emballage 2 6,645 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 96
Hauteur de l'emballage 3 75,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 120,0 cm
Poids de l'emballage 3 65,624 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois