|
|
|
EVP3MM
EVlink - accessoire de communication - 3G/4G modem
|
|
|
Principales
Gamme
|
EVlink
|
Type de produit ou équipement
|
Modem 4G
|
Couleur
|
Bleu
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
EVlink EVlink parking borne de recharge
EVlink EVlink Smart Wallbox borne de recharge
EVlink EVlink City borne de recharge
|
Composition du kit
|
1 modem
1 cordon d'alimentation sans fusible
1 plaque(s) de fixation
2 clip de montage sur rail DIN
2 vis
Antenne (à commander séparément)
|
Vitesse de transmission
|
150 Mbps pour liaison descendante
50 Mbps pour liaison montante
|
[Us] tension d'alimentation
|
7...32 V CC
|
Mode d'installation
|
Par clips
Par vis
|
Type de connexion intégrée
|
Emplacement pour carte micro SIM (3FF) 1,8 V ou 3 V
RS232 - DE-9
RJ45 - 10/100BASE-T
|
Largeur
|
76 mm
|
Hauteur
|
29 mm
|
Profondeur
|
106 mm
|
Poids net
|
0,231 kg
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…85 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
15…93 % sans condensation
|
Certifications du produit
|
RED
EN/CEI 60950-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
499,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,645 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
96
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
65,624 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|