Schneider-Electric
 
LV480559 Bild- Schneider-electric
LV480559
Sicherungsüberwachung 4p (n. f. DIN-Typ), 4S o. Ö f. Fupact INF200, 800
EAN Code EAN Code: 
3606480069246
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe INF200-800
Baureihe Fupact
Kurzbezeichnung des Geräts Anzeige Sicherung durchgebrannt
Produkt- oder Komponententyp Anzeige Sicherung durchgebrannt
Geräteanwendung Display
Kompatible Produktfamilie FuPact Fupact INF Sicherungslasttrennschalter
Beschreibung der Pole 4P
Zusammensetzung der Signalkontakte 4 NC
4 S
Zusatzmerkmale
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 16 A
[Ie] Betriebsbemessungstrom DC-12: 0,55 A bei 250 V DC
DC-12: 0,1 A bei 380/415 V DC
DC-12: 0,1 A bei 440 V DC
DC-12: 0,55 A bei 220/240 V DC
AC-15: 2 A bei 660/690 V AC
AC-15: 4 A bei 380/415 V AC
AC-15: 6 A bei 110 V AC
AC-15: 6 A bei 220/240 V AC
AC-15: 6 A bei 24 V AC
AC-15: 6 A bei 250 V AC
AC-15: 6 A bei 48 V AC
DC-12: 10 A bei 24 V DC
DC-12: 2 A bei 110 V DC
DC-12: 4 A bei 48 V DC
DC-13: 0,27 A bei 250 V DC
DC-13: 0,55 A bei 110 V DC
DC-13: 0,8 A bei 48 V DC
DC-13: 2 A bei 24 V DC
Mindestlast 10 mA bei 24 V
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,6 cm
VPE 1 Breite 11,4 cm
VPE 1 Länge 44,9 cm
VPE 1 Gewicht 203 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months