|
|
|
LV480559
Sicherungsüberwachung 4p (n. f. DIN-Typ), 4S o. Ö f. Fupact INF200, 800
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 01, 2021
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
INF200-800
|
Baureihe
|
Fupact
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Anzeige Sicherung durchgebrannt
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anzeige Sicherung durchgebrannt
|
Geräteanwendung
|
Display
|
Kompatible Produktfamilie
|
FuPact Fupact INF Sicherungslasttrennschalter
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Zusammensetzung der Signalkontakte
|
4 NC
4 S
|
Zusatzmerkmale
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
16 A
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
DC-12: 0,55 A bei 250 V DC
DC-12: 0,1 A bei 380/415 V DC
DC-12: 0,1 A bei 440 V DC
DC-12: 0,55 A bei 220/240 V DC
AC-15: 2 A bei 660/690 V AC
AC-15: 4 A bei 380/415 V AC
AC-15: 6 A bei 110 V AC
AC-15: 6 A bei 220/240 V AC
AC-15: 6 A bei 24 V AC
AC-15: 6 A bei 250 V AC
AC-15: 6 A bei 48 V AC
DC-12: 10 A bei 24 V DC
DC-12: 2 A bei 110 V DC
DC-12: 4 A bei 48 V DC
DC-13: 0,27 A bei 250 V DC
DC-13: 0,55 A bei 110 V DC
DC-13: 0,8 A bei 48 V DC
DC-13: 2 A bei 24 V DC
|
Mindestlast
|
10 mA bei 24 V
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
44,9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
203 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|