|
|
|
K2D022W
Wendeschalter, 2-polig, 30°, 20A, f. Ø 22mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUL 01, 2020
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nockenschalter-Gehäuse
|
Komponentenname
|
K2
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
20 A
|
Zusammens. der Unterbaugruppe
|
Kontaktblöcke und Befestigungsplatte
|
Funktion des Nockenschalters
|
Umkehrschalter
|
Rückgabe
|
Federrückführung von 30° nach 0°
Federrückführung von 330° nach 0°
|
Aus-Stellung
|
Mit Nullstellung
|
Beschreibung der Pole
|
2P
|
Schaltpositionen
|
Rechts: 0° - 30°
Links: 0° - 330°
|
Produktmontage
|
Frontmontage
|
Befestigungsmodus
|
Ø 22 mm Bohrung
|
Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Zusatzmerkmale
Schaltwinkel
|
30 °
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
16 A
|
Nennbetriebsleistung in W
|
1300 W AC-3, 230 V 1 Phase entspricht IEC 947-3
14000 W AC-21, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
17000 W AC-21, 500 - 660 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-3, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
2200 W AC-3, 400 V 1 Phase entspricht IEC 947-3
4000 W AC-23A, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4000 W AC-3, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4000 W AC-3, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4000 W AC-3, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
5500 W AC-23A, 400 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
5500 W AC-23A, 500 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
5500 W AC-23A, 690 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
8000 W AC-21, 230 V 3 Phasen entspricht IEC 947-3
|
AC-Nennbetriebsstrom
|
2 A bei 500 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
3 A bei 400 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
4 A bei 230 V AC-15 entspricht IEC 947-5-1
8 A bei 400 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
10,8 A bei 400 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
14,6 A bei 230 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
4,7 A bei 690 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
6,4 A bei 690 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
6,5 A bei 500 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
8,3 A bei 230 V AC-3 3 Phasen entspricht IEC 947-3
8,9 A bei 500 V AC-23A 3 Phasen entspricht IEC 947-3
|
Elektrische Lebensdauer
|
200000 Zyklen AC-23
200000 Zyklen AC-3
600000 Zyklen AC-15
600000 Zyklen AC-21
|
Max. Betriebsrate
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Kurzschlussstrom
|
10000 A
|
Kurzschlussschutz
|
20 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
4 kV bei Isolierfunktion
6 kV entspricht IEC 947-1
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Positive Öffnung
|
Mit
|
Elektrische Verbindung
|
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 1 x 2,5 mm²
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Produktgewicht
|
0,11 kg
|
Montage
Standards
|
CENELEC EN 50013
EN 60947-3 für Stromkreis
EN 60947-5-1 für Steuerkreis
IEC 60947-3 für Stromkreis
IEC 60947-5-1 für Steuerkreis
|
Produktzertifizierungen
|
CSA 240 V 1 hp 1 Phase
CSA 240 V 3 hp 3 Phasen 2 Pol(e)
UL 240 V 1 hp 3 Phasen
UL 240 V 0,33 hp 1 Phase 2 Pol(e)
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn entspricht IEC 68-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 536
Klasse II entspricht NF C 20-030
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|