Schneider-Electric
 
KZ18045L fotografija – Schneider-electric
KZ18045L
oznaka za grebenasti prekidač 0 do 5 - 45 x 45 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna namena Glava sa više mogućnosti montaže
Grupa proizvoda Harmony serija K
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Pribor / posebni tip Oznaka
Tip proizvoda ili komponente Označeni natpis
Označavanje 0...5, položaji prekidača: 0 do 225° (svakih 45°) bela crna pozadina
Dimenzije oznaka 45 x 45 mm
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,003 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci