Schneider-Electric
 
K10H014UCH picture- Schneider-electric
K10H014UCH
Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 10A, Ø16-22mm furat, 4P, 60°, 2 fokozatú átkapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa Komplett ellenőrzőállomás
Komponens neve K10
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A
Termék szerelése Mellső szerelésű
Rögzítési mód Ø 22 mm furat
Kamerakapcsoló-fej típus Előlappal 30 x 30 mm
Kezelő típusa Fekete kezelőkar
Forgatófogantyús lakat Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása Van fémes jelmagyarázat, 1 - 2 fekete jelzés
Cam kapcsoló funkciók Átváltó kapcsoló
Visszatérés Nincs
Kikapcsolt helyzet Off állás nélkül
Pólusok megnevezése 4P
Kapcsolási helyzetek Bal: 330°
Jobb: 30°
IP védettségi szint Lemezes érintkező: IP20
Működtetőfej: IP65 conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási szög 60 °
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 1800 W AC-23B, 220/240 V 3 fázis
370 W AC-23B, 110/120 V kétfázisú
750 W AC-23B, 220/240 V kétfázisú
Névleges teljesítmény LE-ben 1 LE -220/240 V AC, 3 fázis
0,33 LE -110/120 V AC, kétfázisú
0,75 LE -110/120 V AC, 3 fázis
0,75 LE -220/240 V AC, kétfázisú
Névleges üzemi AC áram 10 A -400 V AC-1
10 A -400 V AC-21B
3 A -240 V AC-15: B300
6 A -125...180 V AC-15: B300
Névleges üzemi áram DC 10 A -24 Veff rezisztív terhelés
0,3 A -230...240 V rezisztív terhelés
0,7 A -1150 V rezisztív terhelés
Elektromos élettartam 100000000 ciklus
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkezők működése Lassan bontó
Villamos csatlakozás Rögzített csavaros sorkapocs, szorító kapacitás: 2 x 100 mm²
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
CAD teljes szélesség 30 mm
CAD teljes magasság 30 mm
CAD teljes mélység 112 mm
Nettó súly 0,065 kg
Környezet
Szabványok CENELEC EN 50041
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Termékbizonyítvány CULus 508
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60536
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,7 cm
1. csomag szélessége 4,1 cm
1.csomag hossza 4,0 cm
1. csomag súlya 88,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,736 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months