Schneider-Electric
 
K1F003MCH
K1F003MCH
Comutator Ampermetric Cu Came - 3 Circuite - 90° - 12 A - Pentru Ø 22 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony K
Tip produs sau componenta Comutator cu came complet
Nume componenta K1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 12 A
Montare produs Montajin fata
Mod de fixare Orificiu Ø 22 mm
Tipul capului comutatorului cu came Cu placă frontală 45 x 45 mm
Tip de operator Negru maner, lungime = 35 mm
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
Prezentarea legendei Cu metalic legenda, 0 - L1 - L2 - L3 negru marcaj
Functie de comutare cam Comutator ampermetru
Revenire Fara
Tip de masurare Pentru 3 circuite
Pozitie decuplata Cu pozitie Oprit
Pozitii de comutare Dreapta: 0° - 90° - 180° - 270°
Grad de protectie IP IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
Suplimentar
Unghi de comutatie 90 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Ithe] curent termic conventional in incinta 10 A
Putere nominala de functionare in W 10500 W AC-21, 500...660 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 fază conformitate cu SR EN 60947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
600 W AC-3, 230 V 1 fază conformitate cu SR EN 60947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
Curent nominal [Ie] 1 A la 500 V AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
2 A la 400 V AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 230 V AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,8 A la 690 V AC-3 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
2,8 A la 500 V AC-3 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
2,8 A la 690 V AC-23A 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
3,3 A la 400 V AC-3 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
3,8 A la 500 V AC-23A 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
4,6 A la 230 V AC-3 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
4,8 A la 400 V AC-23A 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
5,6 A la 230 V AC-23A 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrica 1000000 cic AC-15
1000000 cic AC-21
500000 cic AC-23
500000 cic AC-3
Viteza maxima de functionare 2,5 cic/mn AC-21
2,5 cic/mn AC-23
2,5 cic/mn AC-3
8,333 cic/mn AC-15
Curent de scurtcircuit 10000 A
Protectie la scurtcircuit 16 A cartuş fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV în funcţia de izolaţie
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Operare contacte Decuplare lenta
Deschidere pozitiva Cu
Conexiune electrica Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
Durabilitate mecanica 1000000 cic
CAD latime globala 45 mm
CAD inaltime globala 50 mm
CAD adancime globala 69 mm
Greutate neta 0,19 kg
Mediu
Standarde CENELEC EN 50013
SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare
SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
Certificari produs CSA 240 V 1 CP 1 fază
CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 pol(i)
UL 240 V 1 CP 3 faze
UL 240 V 0,33 CP 1 fază 2 pol(i)
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la socuri 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
Rezistenta la vibratii 5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 205,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,84 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni