Schneider-Electric
 
K30F003UP Bild- Schneider-electric
K30F003UP
Umschalter, 3-polig, 60°, 32A, Schraubanschl.
EAN Code EAN Code: 
3389110083354
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony K
Produkt- oder Komponententyp Kompletter Nockenschalter
Komponentenname K30
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 32 A
Montageort Vorne
Befestigungsmodus 4 Bohrungen
Nockenschalter-Frontelement Mit Fronttafel 64 x 64 mm
Operatortyp Schwarz Griff
Verriegelung des Drehgriffs Ohne
Ausführung des Schildes Mit metallic Hinweistext, 1 - 0 - 2 schwarz Markierung
Funktion des Nockenschalters Umschalter
Rückgabe Ohne
Aus-Stellung Mit Nullstellung
Beschreibung der Pole 3P
Schaltpositionen Rechts: 0° - 60°
Links: 0° - 300°
Schutzart (IP) IP40 conforming to IEC 60529
Zusatzmerkmale
Schaltwinkel 60 °
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussstrom 5000 A
Kurzschlussschutz 50 A Patrone Sicherung, Typ gG
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht EN 947-1
6 kV entspricht IEC 947-1
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Positive Öffnung Mit
Elektrische Verbindung Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 4 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 2 x 6 mm²
[M] Anzugsdrehmoment 1,2 Nm
Schaltleistung in mA 11000 mA DC bei 120 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
11000 mA DC bei 180 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
11000 mA DC bei 60 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
1200 mA DC bei 220 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
1200 mA DC bei 440 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
1200 mA DC bei 660 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
16000 mA DC bei 140 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
16000 mA DC bei 48 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
16000 mA DC bei 95 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
23000 mA DC bei 120 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
23000 mA DC bei 180 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
23000 mA DC bei 60 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
25000 mA DC bei 30 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
25000 mA DC bei 60 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
25000 mA DC bei 90 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
3200 mA DC bei 110 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
3200 mA DC bei 220 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
3200 mA DC bei 330 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
32000 mA DC bei 140 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
32000 mA DC bei 24 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
32000 mA DC bei 24 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
32000 mA DC bei 48 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
32000 mA DC bei 48 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
32000 mA DC bei 48 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
32000 mA DC bei 70 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
32000 mA DC bei 70 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
32000 mA DC bei 95 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
400 mA DC bei 440 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
400 mA DC bei 660 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
6500 mA DC bei 110 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
6500 mA DC bei 220 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
6500 mA DC bei 330 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
Mechanische Lebensdauer 300000 Zyklen
CAD-Gesamtbreite 64 mm
CAD-Gesamthöhe 64 mm
CAD-Gesamttiefe 106 mm
Produktgewicht 0,425 kg
Montage
Standards IEC 60947-3
Produktzertifizierungen CULus 120 V 2 hp 1 Phase
CULus 240 V 5 hp 1 Phase
CULus 240 V 5 hp 3 Phasen
CULus 480 V 20 hp 3 Phasen
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Klasse II entspricht NF C 20-030
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 12,0 cm
VPE 1 Gewicht 281,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 8,963 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months