|
|
|
K30F003UP
Umschalter, 3-polig, 60°, 32A, Schraubanschl.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kompletter Nockenschalter
|
Komponentenname
|
K30
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
32 A
|
Montageort
|
Vorne
|
Befestigungsmodus
|
4 Bohrungen
|
Nockenschalter-Frontelement
|
Mit Fronttafel 64 x 64 mm
|
Operatortyp
|
Schwarz Griff
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
Ohne
|
Ausführung des Schildes
|
Mit metallic Hinweistext, 1 - 0 - 2 schwarz Markierung
|
Funktion des Nockenschalters
|
Umschalter
|
Rückgabe
|
Ohne
|
Aus-Stellung
|
Mit Nullstellung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Schaltpositionen
|
Rechts: 0° - 60°
Links: 0° - 300°
|
Schutzart (IP)
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Schaltwinkel
|
60 °
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussstrom
|
5000 A
|
Kurzschlussschutz
|
50 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV entspricht EN 947-1
6 kV entspricht IEC 947-1
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Positive Öffnung
|
Mit
|
Elektrische Verbindung
|
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 4 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 2 x 6 mm²
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1,2 Nm
|
Schaltleistung in mA
|
11000 mA DC bei 120 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
11000 mA DC bei 180 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
11000 mA DC bei 60 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
1200 mA DC bei 220 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
1200 mA DC bei 440 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
1200 mA DC bei 660 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
16000 mA DC bei 140 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
16000 mA DC bei 48 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
16000 mA DC bei 95 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
23000 mA DC bei 120 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
23000 mA DC bei 180 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
23000 mA DC bei 60 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
25000 mA DC bei 30 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
25000 mA DC bei 60 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
25000 mA DC bei 90 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
3200 mA DC bei 110 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
3200 mA DC bei 220 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
3200 mA DC bei 330 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
32000 mA DC bei 140 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
32000 mA DC bei 24 V 1 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
32000 mA DC bei 24 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
32000 mA DC bei 48 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
32000 mA DC bei 48 V 2 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
32000 mA DC bei 48 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
32000 mA DC bei 70 V 3 Kontakt€ für induktiv Belastung (t = 50 ms)
32000 mA DC bei 70 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
32000 mA DC bei 95 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
400 mA DC bei 440 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
400 mA DC bei 660 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
6500 mA DC bei 110 V 1 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
6500 mA DC bei 220 V 2 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
6500 mA DC bei 330 V 3 Kontakt€ für ohmsch Belastung (t = 1 ms)
|
Mechanische Lebensdauer
|
300000 Zyklen
|
CAD-Gesamtbreite
|
64 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
64 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
106 mm
|
Produktgewicht
|
0,425 kg
|
Montage
Standards
|
IEC 60947-3
|
Produktzertifizierungen
|
CULus 120 V 2 hp 1 Phase
CULus 240 V 5 hp 1 Phase
CULus 240 V 5 hp 3 Phasen
CULus 480 V 20 hp 3 Phasen
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60536
Klasse II entspricht NF C 20-030
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
281,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,963 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|