Schneider-Electric
 
KA2D052G picture- Schneider-electric
KA2D052G
zárt vészleállító kézikapcsoló - 3-pólus + N - 16 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa Komplett ellenőrzőállomás
Termék szerelése Műanyag szekrényben
Komponens neve KA2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 16 A
Cam kapcsoló funkciók Vészleállító kapcsoló
Szekrény anyaga PVC
Kamerakapcsoló-fej típus Előlappal 60 x 60 mm
Kezelő típusa Piros kezelőkar
Forgatófogantyús lakat Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása Van sárga jelmagyarázat, O-I fekete jelzés
Pólusok megnevezése 3P+N
Kiegészítő jellemzők
Jelmagyarázat-tartó bemutatása Fémfelületű kitöltetlen szövegrésszel
CAD teljes szélesség 74 mm
CAD teljes magasság 135 mm
Érintkezők működése Bontás előtt záró
CAD teljes mélység 112 mm
Üzemi teljesítmény W-ben 5500 W -400 V AC-23A
Nettó súly 0,4 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months