|
|
|
KA2D052G
zárt vészleállító kézikapcsoló - 3-pólus + N - 16 A
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Modular iPC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett ellenőrzőállomás
|
Termék szerelése
|
Műanyag szekrényben
|
Komponens neve
|
KA2
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
16 A
|
Cam kapcsoló funkciók
|
Vészleállító kapcsoló
|
Szekrény anyaga
|
PVC
|
Kamerakapcsoló-fej típus
|
Előlappal 60 x 60 mm
|
Kezelő típusa
|
Piros kezelőkar
|
Forgatófogantyús lakat
|
Nélkül
|
Jelmagyarázat bemutatása
|
Van sárga jelmagyarázat, O-I fekete jelzés
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Kiegészítő jellemzők
Jelmagyarázat-tartó bemutatása
|
Fémfelületű kitöltetlen szövegrésszel
|
CAD teljes szélesség
|
74 mm
|
CAD teljes magasság
|
135 mm
|
Érintkezők működése
|
Bontás előtt záró
|
CAD teljes mélység
|
112 mm
|
Üzemi teljesítmény W-ben
|
5500 W -400 V AC-23A
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|