|
|
|
XB4BVBG4EX
Kompletní signálka, Harmony XB4 - ATEX D, 22mm, IP65, červená, integrovaná LED, 24...120V, kabelová oka
|
|
|
Základní popis
Výrobková řada
|
Harmony XB4
|
Typ produktu nebo součásti
|
Kompletní signálka
|
Označení přístroje
|
XB4
|
Materiál obruby
|
Kovová chromovaná
|
Materiál objímky
|
Zamak
|
Typ hlavice
|
Standard
|
Průměr montážního otvoru
|
22 mm
|
Prodej v nedělitelném množství
|
1
|
Prachová zóna
|
Zóna 21 - 22
|
Další informace o ovladači
|
S hladkými čočkami
|
Doplňky
Odolnost proti vysokotlakému mytí
|
7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
|
Montáž zařízení
|
Upevňovací otvor - průměr: 22,5 mm 22,3 +0,4/0
|
Upevnění na střed
|
>= 30 x 40 mm (opěrný panel)
|
Hloubka zapuštění
|
43 mm
|
Označení
|
Ex tb IIIC
|
Tvar hlavice
|
Kruh
|
Barva hmatníku/ovládače nebo čočky
|
Červená
|
Připojení - svorky
|
Šroubové svorky, <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou podle IEC 60947-1
Šroubové svorky, 1 x 0,22 – 2 x 2,5 mm² bez kabelové koncovky podle IEC 60947-1
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
250 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
4 kV podle IEC 60947-1
|
Typ signalizace
|
Trvalá
|
Světelný zdroj
|
Integrovaná LED
|
Barva světelného zdroje
|
Rudá
|
[Us] jmenovité napájecí napětí
|
24...120 V AC/DC 50/60 Hz
|
Meze napájecího napětí
|
19,2…132 V DC
21,6…132 V AC
|
Životnost
|
100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C
|
Odolnost proti přepětí
|
1 kV podle IEC 61000-4-5
|
Prostředí
Stupeň ochrany
|
TH
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…70 °C
|
Provozní teplota
|
-20…60 °C
|
Kategorie přepětí
|
I podle IEC 60536
|
Stupeň krytí IP
|
IP65 podle IEC 60529
|
Stupeň krytí NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Stupeň ochrany IK
|
IK05 v souladu s IEC 50102
|
Standardy
|
IEC 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
IEC 61000-6-2
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008
|
Směrnice
|
94/9/EC - ATEX směrnice
|
Certifikace výrobků
|
INERIS 04ATEX9004U
|
Odolnost proti vibracím
|
5 gn (f= 12…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
|
Odolnost proti otřesům
|
30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
|
Odolnost proti rychlým přechodům
|
2 kV podle IEC 61000-4-4
|
Odolnost proti elektromag. polím
|
10 V/m podle IEC 61000-4-3
|
Odolnost proti elektrostatickému výboji
|
6 kV při kontaktu (na kovových částech) podle IEC 61000-4-2
8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) podle IEC 61000-4-2
|
Elmag. vyzařování
|
Třída B podle IEC 55011
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4,5 cm
|
Šířka balení 1
|
14,0 cm
|
Délka balení 1
|
22,0 cm
|
Hmotnost balení 1
|
90,0 g
|
Typ balení 2
|
S01
|
Počet jednotek v balení 2
|
8
|
Výška balení 2
|
15,0 cm
|
Šířka balení 2
|
15,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
936,0 g
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|