|
|
|
XB4BP683BM5GEX
Harmony XB4 - bouton poussoir lumin impuls Atx gaz - Ø22 - bleu - 2F - 24/250V
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir lumineux complet
|
Nom de l'appareil
|
XB4
|
Matériau de la collerette
|
Métal plaqué chrome
|
Matière de l'embase de fixation
|
Zamak
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Zone poussière
|
Zone 21 - 22
|
Zone de gaz
|
Zone 1 - 2
|
Type d'unité de commande
|
Rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Bleu affleurant
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Capuchonné (silicium transparent)
|
Description des contacts
|
1 NO
|
Complémentaires
Largeur
|
46,2 mm
|
Hauteur
|
30 mm
|
Profondeur
|
72 mm
|
Poids du produit
|
0,108 kg
|
Montage de l'appareil
|
Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm +/- 0,2 mm se conformer à CEI 60947-1
|
Entraxe de fixation
|
>= 30 x 40 mm (support) - épaisseur: 1…6 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
58 mm
|
Marquage
|
II 2 GD
Ex tb IIIC Db
Ex db eb mb IIC Gb
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Course d'actionnement
|
1,657 mm (point d'engagement)
4,622 mm (point changement d'état)
4,452 mm (course totale)
|
Force d'actionnement
|
3,962 N
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
415 V
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1,9 A à 380 V, AC, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
3 A à 240 V, AC, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
6 A à 120 V, AC, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
2,87 A à 24 V, DC, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Source lumineuse
|
DEL integral
|
[Us] tension d'alimentation
|
24...254 V CA/CC
|
Consommation électrique
|
2...10 mA
|
Durée de vie
|
100000 H
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…75 °C
|
Catégorie de surtension
|
I se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
CEI 60079-0 :2009
IEC 60079-7 :2009
EN/CEI 60079-18 :2009
CEI 60079-31 :2009
UL 60079-0
UL 60079-18
UL 60079-31
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 213
|
Certifications du produit
|
INERIS 04ATEX9004U
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
123,5 g
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|