|
|
|
ZB2BY2906
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oder Senken, langsam-schnell
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Markierte Beschriftung
|
Zubehör / Teiletyp
|
Beschriftung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Beschriftungszubehör
|
Zusatzmerkmale
Markierung
|
Weiß left, slow-fast auf schwarz Hintergrund (vertikale Montage)
Weiß lower, slow-fast auf schwarz Hintergrund (horizontale Montage)
|
Benutzersprache
|
Englisch
|
Normen
|
NF E 52-124
|
Produktgewicht
|
0,001 kg
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Pendel-Steuerstation für Steuerkreis
Pendel-Steuerstation für Lastkreis
|
Produktkompatibilität
|
XACA
XACB
XACM
|
Abmessungen der Beschriftung
|
30 x 40 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
3 cm
|
VPE 1 Länge
|
4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,001 kg
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
1 cm
|
VPE 2 Breite
|
7 cm
|
VPE 2 Länge
|
7 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9 g
|
VPE 3 Art
|
BB1
|
VPE 3 Menge
|
200
|
VPE 3 Höhe
|
1,3 cm
|
VPE 3 Breite
|
12,3 cm
|
VPE 3 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
200 g
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|