Schneider-Electric
 
ZB2BY4101 Bild- Schneider-electric
ZB2BY4101
Bezeichnungsschild, 30x40mm, 1 weiße Seite, 1 gelbe Seite, neutral
EAN Code EAN Code: 
3389110614855
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Leere Beschriftung
Zubehör / Teiletyp Beschriftung
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Zusatzmerkmale
Markierung Unbeschriftet auf weiß Hintergrund
Unbeschriftet auf gelb Hintergrund
Normen NF E 52-124
Produktgewicht 0,001 kg
Zubehör / Zielkategorie Pendel-Steuerstation für Lastkreis
Pendel-Steuerstation für Steuerkreis
Produktkompatibilität XACM
XACA
XACB
Abmessungen der Beschriftung 30 x 40 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,100 cm
VPE 1 Breite 3,500 cm
VPE 1 Länge 4,500 cm
VPE 1 Gewicht 0,800 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 1,000 cm
VPE 2 Breite 8,000 cm
VPE 2 Länge 6,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,000 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 1500
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 1,816 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months