Schneider-Electric
 
XACA9413
XACA9413
Cap Rotund Pentru Buton - Revenire Cu Arc- Xac-A - Verde - Invelit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XAC
Tip produs sau componenta Cap pentru buton
Nume componenta XACA
Suplimentar
Marcaj Nemarcat
Informatii suplimentare operator Invelit
Capac/operator sau culoare lentila Verde
Compatibilitate produs XACA..
Locul de montare Faţa cofretului
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Standarde SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
IEC 60204-32
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to IEC 62262
Greutate neta 0,01 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 9,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 11,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 94,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 700
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,068 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 months